Rondella tonda, misure speciali【1-20,000 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Rondella tonda, misure speciali
  • Sconto volumi elevati
[Materials] Stainless Steel, Aluminum, Brass
[Surface treatment] None, trivalent chromate, bright chromate plating, zinc plating, chromate plating, nickel plating, chrome plating, Parkerizing, Dacrotized, painting, coating, silver/copper/tin plating
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WSX-ST3B-M6X22-3
WSX-ST3W-M6X22-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Trattamento superficie D.I. d
(mm)
Misura nominale vite (M) Spessore T
(mm)
Unità di vendita Materiale: acciaio Materiale: acciaio inox Trattamento superficie (Dettaglio) Diametro esterno
(mm)

83.30 €

350 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10[Acciaio] AcciaioCromatura trivalente6.463Scatola/confezioneEN 1.0330 Equiv.-[Cromatura trivalente] Trivalente nera22

95.16 €

350 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10[Acciaio] AcciaioCromatura trivalente6.463Scatola/confezioneEN 1.0330 Equiv.-[Cromatura trivalente] Trivalente bianca22

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (Applicazione) Rondella piatta Tipo Rondella piatta

Supporto tecnico