Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
WSX-BR-M3X10-0.5
Codice componente
|
---|
WSX-BR-M3X10-0.5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | D.I. d (mm) | Misura nominale vite (M) | Spessore T (mm) | Unità di vendita | Materiale: acciaio | Materiale: acciaio inox | Trattamento superficie (Dettaglio) | Diametro esterno (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137.06 € | 10,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | Ottone | [Non fornito] N/A | 3.3 | 3 | 0.5 | Scatola/confezione | - | - | [Non fornito] N/A | 10 |
Loading...
Tipo (Applicazione) | Rondella piatta | Tipo | Rondella piatta |
---|
Si trova sulla pagina di Rondella tonda, misure speciali, il codice articolo è il seguente: WSX-BR-M3X10-0.5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WSX-BR-M3X10-0.5.
Configura
Proprietà di base
Trattamento superficie
Materiale: acciaio
Materiale: acciaio inox
Trattamento superficie (Dettaglio)
Tipo
Materiale
D.I. d(mm)
Misura nominale vite (M)
Spessore T(mm)
Unità di vendita
Diametro esterno(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
WSX-316-M6X30-3 |
WSX-AL-M10X16-1 |
WSX-AL-M14X22-2 |
WSX-BR-M3X10-0.8 |
WSX-BR-M3X6-0.3 |
WSX-BR-M4X6-0.5 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | D.I. d (mm) | Misura nominale vite (M) | Spessore T (mm) | Unità di vendita | Materiale: acciaio | Materiale: acciaio inox | Trattamento superficie (Dettaglio) | Diametro esterno (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.92 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio inox | [Non fornito] N/A | 6.5 | 6 | 3 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | [EN 1.4401 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | [Non fornito] N/A | 30 | |
0.23 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Alluminio] Alluminio | [Non fornito] N/A | 10.2 | 10 | 1 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | - | [Non fornito] N/A | 16 | |
0.38 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Alluminio] Alluminio | [Non fornito] N/A | 14.5 | 14 | 2 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | - | [Non fornito] N/A | 22 | |
0.12 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Ottone | [Non fornito] N/A | 3.3 | 3 | 0.8 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | - | [Non fornito] N/A | 10 | |
0.14 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Ottone | [Non fornito] N/A | 3.3 | 3 | 0.3 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | - | [Non fornito] N/A | 6 | |
0.23 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Ottone | [Non fornito] N/A | 4.1 | 4 | 0.5 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | - | [Non fornito] N/A | 6 |