Rondelle Rotonde (Wit)【1-1,500 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Rondelle Rotonde (Wit)
  • Sconto volumi elevati
[Materials] Steel, Stainless steel
[Surface treatment] None, Trivalent chromate, Bright chromate plating, Zinc plating, Chromate plating, Nickel plating, Parkerizing, Painting, Coating

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WSWT-STCB-W1/4
WSWT-STCG-W1/4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Trattamento superficie D.I. d
(mm)
Misura nominale vite (pollici) Spessore T
(mm)
Unità di vendita Materiale: acciaio Materiale: acciaio inox Trattamento superficie (Dettaglio) Diametro esterno
(mm)

79.52 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -[Acciaio] AcciaioCromatura7.21/41.6Scatola/confezioneEN 1.0330 Equiv.-[Cromatura] Cromatura nera19

83.94 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 14 giorni -[Acciaio] AcciaioCromatura7.21/41.6Scatola/confezioneEN 1.0330 Equiv.-[Cromatura] Cromatura verde19

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (Applicazione) Rondella piatta Tipo Rondella piatta

Supporto tecnico