• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Rondelle Rotonde (Wit)【1-1,500 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Rondelle Rotonde (Wit)
  • Sconto volumi elevati
[Materials] Steel, Stainless steel
[Surface treatment] None, Trivalent chromate, Bright chromate plating, Zinc plating, Chromate plating, Nickel plating, Parkerizing, Painting, Coating

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

WSWT-SUS-W5/8

Codice componente
WSWT-SUS-W5/8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Trattamento superficie D.I. d
(mm)
Misura nominale vite (pollici) Spessore T
(mm)
Unità di vendita Materiale: acciaio Materiale: acciaio inox Trattamento superficie (Dettaglio) Diametro esterno
(mm)

0.47 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Acciaio inox[Non fornito] N/A185/82Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-[EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Non fornito] N/A38

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (Applicazione) Rondella piatta Tipo Rondella piatta

Si trova sulla pagina di Rondelle Rotonde (Wit), il codice articolo è il seguente: WSWT-SUS-W5/8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WSWT-SUS-W5/8.

Tipologia prodotto

Codice componente
WSWT-ST-W1/4
WSWT-ST-W3/16
WSWT-ST-W3/4
WSWT-ST-W3/8
WSWT-SUS-W7/8
WSWT-SUSTGEO-W1/2
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Trattamento superficie D.I. d
(mm)
Misura nominale vite (pollici) Spessore T
(mm)
Unità di vendita Materiale: acciaio Materiale: acciaio inox Trattamento superficie (Dettaglio) Diametro esterno
(mm)

0.10 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] Acciaio[Non fornito] Tessuto7.21/41.6Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)EN 1.0330 Equiv.-[Non fornito] Tessuto19

49.78 €

1,500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10[Acciaio] Acciaio[Non fornito] Tessuto5.5-1.6Scatola/confezioneEN 1.0330 Equiv.-[Non fornito] Tessuto16

0.46 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] Acciaio[Non fornito] Tessuto223/43.2Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)EN 1.0330 Equiv.-[Non fornito] Tessuto45

0.11 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] Acciaio[Non fornito] Tessuto10.53/81.6Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)EN 1.0330 Equiv.-[Non fornito] Tessuto26

3.02 €

1 Disponibile 6 giorni 10Acciaio inox[Non fornito] N/A247/83Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-[EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Non fornito] N/A50

2.10 €

1 Disponibile 6 giorni 10Acciaio inox[Verniciatura, rivestimento] Verniciatura/rivestimento13.51/22Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-[EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Trattamento Geomet32

Supporto tecnico