Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
WSWT-STCB-W1/4 |
WSWT-STCG-W1/4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | D.I. d (mm) | Misura nominale vite (pollici) | Spessore T (mm) | Unità di vendita | Materiale: acciaio | Materiale: acciaio inox | Trattamento superficie (Dettaglio) | Diametro esterno (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.52 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | [Acciaio] Acciaio | Cromatura | 7.2 | 1/4 | 1.6 | Scatola/confezione | EN 1.0330 Equiv. | - | [Cromatura] Cromatura nera | 19 | ||
83.94 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 14 giorni | - | [Acciaio] Acciaio | Cromatura | 7.2 | 1/4 | 1.6 | Scatola/confezione | EN 1.0330 Equiv. | - | [Cromatura] Cromatura verde | 19 |
Loading...
Tipo (Applicazione) | Rondella piatta | Tipo | Rondella piatta |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale
Materiale: acciaio inox
Trattamento superficie (Dettaglio)
Tipo
Trattamento superficie
D.I. d(mm)
Misura nominale vite (pollici)
Spessore T(mm)
Unità di vendita
Materiale: acciaio
Diametro esterno(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali