Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
WSQX-STC-M12X50-6
Codice componente
|
---|
WSQX-STC-M12X50-6 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | D.I. d (mm) | Misura nominale vite (M) | Spessore T (mm) | Unità di vendita | Materiale: acciaio | Materiale: acciaio inox | Trattamento superficie (Dettaglio) | Misura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | [Acciaio] Acciaio | Cromatura | 14 | 12 | 6 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Equiv. a EN 1.0320 (laminato a caldo) | - | [Cromatura] Cromatura | 50 |
Loading...
Tipo (Applicazione) | Configurazioni speciali | Tipo | Rondella quadrata |
---|
Si trova sulla pagina di Rondella quadrata taglia speciale, il codice articolo è il seguente: WSQX-STC-M12X50-6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WSQX-STC-M12X50-6.
Configura
Proprietà di base
Materiale
Materiale: acciaio inox
Trattamento superficie (Dettaglio)
Tipo
Trattamento superficie
D.I. d(mm)
Misura nominale vite (M)
Spessore T(mm)
Unità di vendita
Materiale: acciaio
Misura
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
WSQX-ST-M11X40-3.2 |
WSQX-ST-M11X50-3.2 |
WSQX-ST-M11X70-4.5 |
WSQX-STC-M12X60-3.2 |
WSQX-STC-M12X60-4.5 |
WSQX-STC-M12X60-6 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | D.I. d (mm) | Misura nominale vite (M) | Spessore T (mm) | Unità di vendita | Materiale: acciaio | Materiale: acciaio inox | Trattamento superficie (Dettaglio) | Misura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.89 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | [Non fornito] N/A | 11 | 11 | 3.2 | Scatola/confezione | Equiv. a EN 1.0320 (laminato a caldo) | - | [Non fornito] N/A | 40 | ||
61.47 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | [Non fornito] N/A | 11 | 11 | 3.2 | Scatola/confezione | Equiv. a EN 1.0320 (laminato a caldo) | - | [Non fornito] N/A | 50 | ||
5.17 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | [Non fornito] N/A | 11 | 11 | 4.5 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Equiv. a EN 1.0320 (laminato a caldo) | - | [Non fornito] N/A | 70 | ||
36.80 € | 30 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | [Acciaio] Acciaio | Cromatura | 14 | 12 | 3.2 | Scatola/confezione | Equiv. a EN 1.0320 (laminato a caldo) | - | [Cromatura] Cromatura | 60 | ||
69.98 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | [Acciaio] Acciaio | Cromatura | 14 | 12 | 4.5 | Scatola/confezione | Equiv. a EN 1.0320 (laminato a caldo) | - | [Cromatura] Cromatura | 60 | ||
4.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | [Acciaio] Acciaio | Cromatura | 14 | 12 | 6 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Equiv. a EN 1.0320 (laminato a caldo) | - | [Cromatura] Cromatura | 60 |