Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
WSPC-ST3B-M4
Codice componente
|
---|
WSPC-ST3B-M4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | D.I. d (mm) | Misura nominale vite (M) | Misura nominale vite (pollici) | Spessore T (mm) | Unità di vendita | Materiale: acciaio | Materiale: acciaio inox | Trattamento superficie (Dettaglio) | Diametro esterno (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.65 € | 2,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | Cromatura trivalente | 4.1 | 4 | - | 1.2 | Scatola/confezione | [JIS-SWRH Equiv.] JIS-SWRH72B | - | [Cromatura trivalente] Trivalente nera | 7 |
Loading...
Tipo (Applicazione) | Rondella elastica | Tipo | Rondella elastica | Tipo, rondelle elastiche | Standard |
---|
Si trova sulla pagina di Rondelle elastiche per tappi, il codice articolo è il seguente: WSPC-ST3B-M4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WSPC-ST3B-M4.
Configura
Proprietà di base
Materiale
Misura nominale vite (pollici)
Materiale: acciaio
Materiale: acciaio inox
Trattamento superficie (Dettaglio)
Tipo
Trattamento superficie
D.I. d(mm)
Misura nominale vite (M)
Spessore T(mm)
Unità di vendita
Diametro esterno(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
WSPC-ST-M16 |
WSPC-ST-M18 |
WSPC-ST-M20 |
WSPC-ST3B-M5 |
WSPC-ST3B-M6 |
WSPC-ST3B-M8 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | D.I. d (mm) | Misura nominale vite (M) | Misura nominale vite (pollici) | Spessore T (mm) | Unità di vendita | Materiale: acciaio | Materiale: acciaio inox | Trattamento superficie (Dettaglio) | Diametro esterno (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | [Non fornito] N/A | 16.2 | 16 | - | 3.2 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | [JIS-SWRH Equiv.] JIS-SWRH72B | - | [Non fornito] N/A | 24.4 | ||
2.12 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | [Non fornito] N/A | 18.2 | 18 | - | 3.5 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | [JIS-SWRH Equiv.] JIS-SWRH72B | - | [Non fornito] N/A | 26.4 | ||
2.28 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | [Non fornito] N/A | 20.2 | 20 | - | 4.5 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | [JIS-SWRH Equiv.] JIS-SWRH72B | - | [Non fornito] N/A | 30.6 | ||
59.07 € | 2,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | Cromatura trivalente | 5.1 | 5 | - | 1.4 | Scatola/confezione | [JIS-SWRH Equiv.] JIS-SWRH72B | - | [Cromatura trivalente] Trivalente nera | 8.8 | ||
0.12 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] Acciaio | Cromatura trivalente | 6.1 | 6 | - | 1.6 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | [JIS-SWRH Equiv.] JIS-SWRH72B | - | [Cromatura trivalente] Trivalente nera | 9.9 | ||
136.12 € | 2,500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | Cromatura trivalente | 8.1 | 8 | - | 2 | Scatola/confezione | [JIS-SWRH Equiv.] JIS-SWRH72B | - | [Cromatura trivalente] Trivalente nera | 12.7 |