Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
WSPC-ST3B-M16
Codice componente
|
---|
WSPC-ST3B-M16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | D.I. d (mm) | Misura nominale vite (M) | Misura nominale vite (pollici) | Spessore T (mm) | Unità di vendita | Materiale: acciaio | Materiale: acciaio inox | Trattamento superficie (Dettaglio) | Diametro esterno (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.76 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | Cromatura trivalente | 16.2 | 16 | - | 3.2 | Scatola/confezione | [JIS-SWRH Equiv.] JIS-SWRH72B | - | [Cromatura trivalente] Trivalente nera | 24.4 |
Loading...
Tipo (Applicazione) | Rondella elastica | Tipo | Rondella elastica | Tipo, rondelle elastiche | Standard |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale
Misura nominale vite (pollici)
Materiale: acciaio
Materiale: acciaio inox
Trattamento superficie (Dettaglio)
Tipo
Trattamento superficie
D.I. d(mm)
Misura nominale vite (M)
Spessore T(mm)
Unità di vendita
Diametro esterno(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali