Rondelle elastiche per tappi【1-5,000 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Rondelle elastiche per tappi
  • Sconto volumi elevati
[Materials] Steel, Stainless steel
[Surface treatment] None, Trivalent chromate, Bright chromate plating, Nickel plating, Chrome plating, Dacrotized, Painting, Coating, Silver/Copper/Tin plating

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

WSPC-ST3W-M8

Codice componente
WSPC-ST3W-M8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Trattamento superficie D.I. d
(mm)
Misura nominale vite (M) Misura nominale vite (pollici) Spessore T
(mm)
Unità di vendita Materiale: acciaio Materiale: acciaio inox Trattamento superficie (Dettaglio) Diametro esterno
(mm)

0.12 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] AcciaioCromatura trivalente8.18-2Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[JIS-SWRH Equiv.] JIS-SWRH72B-[Cromatura trivalente] Trivalente bianca12.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (Applicazione) Rondella elastica Tipo Rondella elastica Tipo, rondelle elastiche Standard

Si trova sulla pagina di Rondelle elastiche per tappi, il codice articolo è il seguente: WSPC-ST3W-M8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WSPC-ST3W-M8.

Tipologia prodotto

Codice componente
WSPC-ST-M16
WSPC-ST-M18
WSPC-ST-M20
WSPC-STC-M10
WSPC-STC-M12
WSPC-STC-M14
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Trattamento superficie D.I. d
(mm)
Misura nominale vite (M) Misura nominale vite (pollici) Spessore T
(mm)
Unità di vendita Materiale: acciaio Materiale: acciaio inox Trattamento superficie (Dettaglio) Diametro esterno
(mm)

1.91 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] Acciaio[Non fornito] N/A16.216-3.2Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[JIS-SWRH Equiv.] JIS-SWRH72B-[Non fornito] N/A24.4

2.12 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] Acciaio[Non fornito] N/A18.218-3.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[JIS-SWRH Equiv.] JIS-SWRH72B-[Non fornito] N/A26.4

2.28 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] Acciaio[Non fornito] N/A20.220-4.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[JIS-SWRH Equiv.] JIS-SWRH72B-[Non fornito] N/A30.6

0.15 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-[Acciaio] AcciaioCromatura10.210-2.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[JIS-SWRH Equiv.] JIS-SWRH72B-[Cromatura] Cromatura16

1.85 €

1 Disponibile 6 giorni -[Acciaio] AcciaioCromatura12.212-2.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[JIS-SWRH Equiv.] JIS-SWRH72B-[Cromatura] Cromatura18

1.92 €

1 Disponibile 6 giorni -[Acciaio] AcciaioCromatura14.214-3Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[JIS-SWRH Equiv.] JIS-SWRH72B-[Cromatura] Cromatura21.1

Supporto tecnico