Boccola a torsione in acciaio inox

Boccola a torsione in acciaio inox
  • Sconto volumi elevati
A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. The forged stainless steel threaded bushing is manufactured by SVF Co., Ltd., who boast a proven track record in Japan.
· Materials: Stainless steel
· Applicable fluids: No manufacturer restrictions

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BUSH-SUS304-1-1/2
BUSH-SUS304-1-1/4
BUSH-SUS304-1/2-1/4
BUSH-SUS304-1/2-3/8
BUSH-SUS304-1-3/4
BUSH-SUS304-1-3/8
BUSH-SUS304-1/4-1/8
BUSH-SUS304-2-1
BUSH-SUS304-2-1/2
BUSH-SUS304-2-3/4
BUSH-SUS304-2-11/2
BUSH-SUS304-2-11/4
BUSH-SUS304-3/4-1/2
BUSH-SUS304-3/4-1/4
BUSH-SUS304-3/4-3/8
BUSH-SUS304-3/8-1/4
BUSH-SUS304-3/8-1/8
BUSH-SUS304-11/2-1
BUSH-SUS304-11/2-1/2
BUSH-SUS304-11/2-3/4
BUSH-SUS304-11/2-11/4
BUSH-SUS304-11/4-1
BUSH-SUS304-11/4-1/2
BUSH-SUS304-11/4-3/4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale M1 Filettatura nominale M2

38.38 €

1 Disponibile 7 giorni 101B(25A)1/2B(15A)

38.38 €

1 Disponibile 7 giorni 101B(25A)1/4B(8A)

27.68 €

1 Disponibile 7 giorni 101/2B(15A)1/4B(8A)

27.68 €

1 Disponibile 7 giorni 101/2B(15A)3/8B(10A)

38.38 €

1 Disponibile 7 giorni 101B(25A)3/4B(20A)

38.38 €

1 Disponibile 7 giorni 101B(25A)3/8B(10A)

26.39 €

1 Disponibile 7 giorni 101/4B(8A)1/8B(6A)

79.99 €

1 Disponibile 7 giorni 102B(50A)1B(25A)

79.99 €

1 Disponibile 7 giorni 102B(50A)1/2B(15A)

79.99 €

1 Disponibile 7 giorni 102B(50A)3/4B(20A)

88.42 €

1 Disponibile 7 giorni 102B(50A)1 1/2B(40A)

79.99 €

1 Disponibile 7 giorni 102B(50A)1 1/4B(32A)

33.77 €

1 Disponibile 7 giorni 103/4B(20A)1/2B(15A)

33.77 €

1 Disponibile 7 giorni 103/4B(20A)1/4B(8A)

33.77 €

1 Disponibile 7 giorni 103/4B(20A)3/8B(10A)

27.14 €

1 Disponibile 7 giorni 103/8B(10A)1/4B(8A)

27.14 €

1 Disponibile 7 giorni 103/8B(10A)1/8B(6A)

65.14 €

1 Disponibile 7 giorni 101 1/2B(40A)1B(25A)

65.14 €

1 Disponibile 7 giorni 101 1/2B(40A)1/2B(15A)

65.14 €

1 Disponibile 7 giorni 101 1/2B(40A)3/4B(20A)

65.14 €

1 Disponibile 7 giorni 101 1/2B(40A)1 1/4B(32A)

51.67 €

1 Disponibile 7 giorni 101 1/4B(32A)1B(25A)

51.67 €

1 Disponibile 7 giorni 101 1/4B(32A)1/2B(15A)

51.67 €

1 Disponibile 7 giorni 101 1/4B(32A)3/4B(20A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Filettatura di collegamento tipo M1 R Filettatura di collegamento tipo M2 Rc Liquido applicabile Senza limitazioni produttore
Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico