Manopola tipo G (G-3), nera

Manopola tipo G (G-3), nera
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Designed for reduced cost with the use of thermoplastic ABS resin.
· Bolt inserts reliably, removing possibility of idle spinning or drop-out, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KGB-3-8X25

Codice componente
KGB-3-8X25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

1.35 €

1 Disponibile 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Poligono Sezione di montaggio Filettatura maschio (con gradino) Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale M8
Sezione di attacco, lunghezza L(mm) 25 Profilo poligonale, tipo Pentagonale Funzione aggiuntiva NA
Lavorazione lato filettato NA Lavorazione sedi viti di fermo NA Materiale corpo principale Ferro
Corpo principale, trattamento superficie NA Sezione di attacco, materiale Ferro Sezione di attacco, trattamento superficie NA
Corpo principale, D.E. D(Ø) 45 Corpo principale, altezza t(mm) 17 Unità di vendita Scatola/confezione

Supporto tecnico