Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
S-SC-8X30
Tipo | Bullone di regolazione | Materiale filettatura | EN 1.0038 Equiv. | Trattamento superficie filettatura | Cromatura |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo | EN 1.0038 Equiv. | Trattamento superficie corpo principale | Cromatura | Larghezza W(mm) | 30 |
Carico ammesso(kN) | 5.36 | Lunghezza vite L1(mm) | 23 | Altezza corpo principale H(mm) | 30 |
Filettatura nominale M(mm) | 8 | Gomma | NA | Passo filettatura(mm) | 1.25 |
Si trova sulla pagina di Bullone di regolazione (per arredo) S-SC, il codice articolo è il seguente: S-SC-8X30.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto S-SC-8X30.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali