NOK, paraolio per uso generico, tipo KA3J

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GJ1033F0
GJ1338H0
GJ1563F0
GJ1709E1
GJ2388I0
GJ2668J0
GJ2864J0
GJ3055F0
GJ3222I0
GJ3409H0
GJ3527G0
GJ3618L0
GJ3842I0
GJ3932K0
GJ3994K0
GJ4282H0
GJ4346I0
GJ4542F1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. albero d
(Ø)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)

28.93 €

1 9 giorni 204011

31.51 €

1 5 giorni 254511

33.07 €

1 9 giorni 284811

34.06 €

1 5 giorni 305011

40.21 €

1 5 giorni 406211

43.98 €

1 9 giorni 456812

46.16 €

1 5 giorni 507212

50.51 €

1 9 giorni 557812

53.49 €

1 9 giorni 608212

60.41 €

1 9 giorni 659013

68.33 €

1 9 giorni 709513

78.82 €

1 9 giorni 7510013

94.27 €

1 9 giorni 8511013

99.83 €

1 9 giorni 9011513

80.81 €

1 9 giorni 9512013

113.60 €

1 9 giorni 11514514

117.34 €

1 9 giorni 12015014

181.75 €

1 9 giorni 14017014

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Superficie di scorrimento Perno A tenuta di liquidi Lubrificante / Grasso Materiale guarnizione Rareflon (PTFE)
Materiale di tenuta cerchioni Metallo Ambiente, applicazioni Per alimenti Labbro parapolvere NA
Metodo di fissaggio Solo lato albero Sede alloggiamento NA Separazione di due liquidi NA
Gamma di temperature di esercizio(°C) -50::200 Limite di resistenza alla pressione(MPa) 0.1

Supporto tecnico