Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VUWTL-8A
Tipo | Attacco | Materiale | Acciaio inox | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento | Diramazione Filettatura⇔Tubo | Tipo di attacco - Filettatura, diramazione tubo | Giunto TL | Materiale del tubo applicabile | Acciaio inox |
Diam. esterno tubo applicabile D (D1)(Ø) | 8 | Tipo di filettatura di collegamento | R | Misura nominale vite | 1/8B(6A) |
Pressione di esercizio massima(MPa) | 55.8 | Trattamento superficie | NA | Spessore tubo alla massima pressione d'esercizio(mm) | 1,65–inf. a 2,11 |
Temperatura alla massima pressione(°C) | 93 |
Si trova sulla pagina di Acciaio inossidabile 2 - sistema di anello a compressione, V-Lok (Unione T L), il codice articolo è il seguente: VUWTL-8A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VUWTL-8A.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali