Tappo GOSHO (GM)【1-500 Pezzi per confezione】

Tappo GOSHO (GM)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The GM type plug is a level seal type (flush type) developed by Gosho. When the plug is screwed into PT (pipe taper) female threading specified in JISB0203, a reference diameter is established near the large end face so that its large end face is almost flush with the mounting face.
· It recently has become the indispensable primary plug for hydraulic and pneumatic equipment.
· It has the advantages of a GM type plug and is a level seal type, so it becomes flush with the embedded and installed main body for a pleasing external appearance and also facilitates miniaturization of machinery
· Comes with a tightening interference, which enables substantial tightening, allowing it to withstand great internal pressure.
· The plug is subject to cold plastic working for high precision, and is heat processed to allow it to be used under high pressure.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

 

Codice componente
SPHGM-ST-W1
SPHGM-ST-W1-1/2
SPHGM-ST-W1-1/4
SPHGM-ST-W1/2
SPHGM-ST-W1/4
SPHGM-ST-W1/8
SPHGM-ST-W1/16
SPHGM-ST-W2
SPHGM-ST-W3/4
SPHGM-ST-W3/8
SPHGM-STC-W1
SPHGM-STC-W1-1/2
SPHGM-STC-W1-1/4
SPHGM-STC-W1/2
SPHGM-STC-W1/4
SPHGM-STC-W1/8
SPHGM-STC-W2
SPHGM-STC-W3/4
SPHGM-STC-W3/8
SPHGM-STDRY-W1/2
SPHGM-STDRY-W1/4
SPHGM-STDRY-W1/8
SPHGM-STDRY-W1/16
SPHGM-STDRY-W3/4
SPHGM-STDRY-W3/8
SPHGM-STU-W1
SPHGM-STU-W1-1/2
SPHGM-STU-W1-1/4
SPHGM-STU-W1/2
SPHGM-STU-W1/4
SPHGM-STU-W1/8
SPHGM-STU-W2
SPHGM-STU-W3/4
SPHGM-STU-W3/8
SPHGM-SUS-W1/2
SPHGM-SUS-W1/4
SPHGM-SUS-W1/8
SPHGM-SUS-W3/4
SPHGM-SUS-W3/8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (R) Lunghezza
(mm)
Materiale Trattamento superficie Numero di scanalature della filettatura Tenuta a secco parte filettata Unità di vendita

5.99 €

1 Disponibile 6 giorni 10116.5[Acciaio] Acciaio al carbonio per edilizia[Ossido nero] Ossido nero11NAQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

36.54 €

1 Disponibile 6 giorni 101 1/220[Acciaio] Acciaio al carbonio per edilizia[Ossido nero] Ossido nero11NAQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

20.84 €

1 Disponibile 6 giorni 101 1/419[Acciaio] Acciaio al carbonio per edilizia[Ossido nero] Ossido nero11NAQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.90 €

0.58 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101/212[Acciaio] Acciaio al carbonio per edilizia[Ossido nero] Ossido nero14NAQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.60 €

0.25 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101/48.9[Acciaio] Acciaio al carbonio per edilizia[Ossido nero] Ossido nero19NAQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.49 €

0.35 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101/87[Acciaio] Acciaio al carbonio per edilizia[Ossido nero] Ossido nero28NAQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.67 €

1 Disponibile 6 giorni 101/166[Acciaio] Acciaio al carbonio per edilizia[Ossido nero] Ossido nero28NAQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

77.61 €

1 Disponibile 6 giorni 10222[Acciaio] Acciaio al carbonio per edilizia[Ossido nero] Ossido nero11NAQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

2.99 €

1.41 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103/414[Acciaio] Acciaio al carbonio per edilizia[Ossido nero] Ossido nero14NAQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.74 €

0.41 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103/810[Acciaio] Acciaio al carbonio per edilizia[Ossido nero] Ossido nero19NAQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

157.90 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni -116.5[Acciaio] Acciaio al carbonio per edilizia[Cromatura] Cromatura11NAScatola/confezione

517.17 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni -1 1/220[Acciaio] Acciaio al carbonio per edilizia[Cromatura] Cromatura11NAScatola/confezione

298.42 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni -1 1/419[Acciaio] Acciaio al carbonio per edilizia[Cromatura] Cromatura11NAScatola/confezione

1.57 €

1 Disponibile 6 giorni -1/212[Acciaio] Acciaio al carbonio per edilizia[Cromatura] Cromatura14NAQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.73 €

1 Disponibile 6 giorni -1/48.9[Acciaio] Acciaio al carbonio per edilizia[Cromatura] Cromatura19NAQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.61 €

0.24 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-1/87[Acciaio] Acciaio al carbonio per edilizia[Cromatura] Cromatura28NAQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

886.27 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni -222[Acciaio] Acciaio al carbonio per edilizia[Cromatura] Cromatura11NAScatola/confezione

173.83 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni -3/414[Acciaio] Acciaio al carbonio per edilizia[Cromatura] Cromatura14NAScatola/confezione

236.05 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 20 giorni -3/810[Acciaio] Acciaio al carbonio per edilizia[Cromatura] Cromatura19NAScatola/confezione

1.90 €

1 Disponibile 6 giorni 101/212[Acciaio] Acciaio al carbonio per ediliziaTenuta a secco14DisponibileQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.92 €

1 Disponibile 6 giorni 101/48.9[Acciaio] Acciaio al carbonio per ediliziaTenuta a secco19DisponibileQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.67 €

1 Disponibile 6 giorni 101/87[Acciaio] Acciaio al carbonio per ediliziaTenuta a secco28DisponibileQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.52 €

1 Disponibile 6 giorni 101/166[Acciaio] Acciaio al carbonio per ediliziaTenuta a secco28DisponibileQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

4.09 €

1 Disponibile 6 giorni 103/414[Acciaio] Acciaio al carbonio per ediliziaTenuta a secco14DisponibileQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.09 €

1 Disponibile 6 giorni 103/810[Acciaio] Acciaio al carbonio per ediliziaTenuta a secco19DisponibileQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

157.90 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni -116.5[Acciaio] Acciaio al carbonio per edilizia[Cromatura lucida] Cromatura lucida11NAScatola/confezione

517.17 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni -1 1/220[Acciaio] Acciaio al carbonio per edilizia[Cromatura lucida] Cromatura lucida11NAScatola/confezione

298.42 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni -1 1/419[Acciaio] Acciaio al carbonio per edilizia[Cromatura lucida] Cromatura lucida11NAScatola/confezione

129.80 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni -1/212[Acciaio] Acciaio al carbonio per edilizia[Cromatura lucida] Cromatura lucida14NAScatola/confezione

157.32 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni -1/48.9[Acciaio] Acciaio al carbonio per edilizia[Cromatura lucida] Cromatura lucida19NAScatola/confezione

130.25 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -1/87[Acciaio] Acciaio al carbonio per edilizia[Cromatura lucida] Cromatura lucida28NAScatola/confezione

886.27 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni -222[Acciaio] Acciaio al carbonio per edilizia[Cromatura lucida] Cromatura lucida11NAScatola/confezione

173.83 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni -3/414[Acciaio] Acciaio al carbonio per edilizia[Cromatura lucida] Cromatura lucida14NAScatola/confezione

236.05 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni -3/810[Acciaio] Acciaio al carbonio per edilizia[Cromatura lucida] Cromatura lucida19NAScatola/confezione

7.27 €

1 Disponibile 6 giorni 101/212Acciaio inoxNo14NAQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

2.60 €

1 Disponibile 39 giorni 101/48.9Acciaio inoxNo19NAQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.77 €

1 Disponibile 6 giorni 101/87Acciaio inoxNo28NAQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

10.54 €

1 Disponibile 6 giorni 103/414Acciaio inoxNo14NAQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

4.19 €

1 Disponibile 6 giorni 103/810Acciaio inoxNo19NAQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Standard Profilo foro di montaggio Esagono incassato A spina Spina a testa svasata

Supporto tecnico