Tappo copritesta【1-100 Pezzi per confezione】

Tappo copritesta
  • Sconto volumi elevati
A hard cap inserted into the counterbore of a hexagonal socket head bolt to prevent intrusion of foreign matter. The flange diameter matches the diameter of the hex socket head bolt heads. The insertion slot is tight to prevent the cap becoming easily detached.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SDC-PL-M3
SDC-PL-M4
SDC-PL-M5
SDC-PL-M8
SDC-PL-M10
SDC-PL-M12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNominale Diametro esterno
(mm)
Vite a esagono incassato applicabile Vite con testa a esagono incassato applicabile Unità di vendita

76.61 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1036.0M3M4Scatola/confezione

3.09 €

1 Disponibile 6 giorni 1047.5M4M5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

89.17 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1059.0M5M6Scatola/confezione

93.31 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10813.5M8M10Scatola/confezione

99.53 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 101016.5M10M12Scatola/confezione

81.90 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 101218.5M12M16Scatola/confezione

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Resina Colore Blu

Supporto tecnico