Pomello (Rotondo nero)

Pomello (Rotondo nero)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
La combinazione di un pomolo in resina e di una vite ad esagono cavo consente di scegliere liberamente la lunghezza della filettatura. Il pomolo è realizzato in resina e la vite in lega di rame, il che lo rende estremamente robusto e durevole, tanto da poter essere utilizzato più volte. È anche colorato e bello e viene utilizzato come parte del design d'interni.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KNOBRB-POM-M3-4.5

Codice componente
KNOBRB-POM-M3-4.5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

5.41 €

1.62 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo rotondo Sezione di montaggio Filettatura femmina Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale M3
Profilo rotondo, tipo Tipo cilindrico Lavorazione sul lato Tipo zigrinato Funzione aggiuntiva NA
Materiale corpo principale Delrin 500 Corpo principale, trattamento superficie NA Sezione di attacco, materiale Resina acetalica
Sezione di attacco, trattamento superficie NA Corpo principale, D.E. D(Ø) 9.5 Altezza corpo principale H(mm) 4.5
Colore manopola Nero Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Si trova sulla pagina di Pomello (Rotondo nero), il codice articolo è il seguente: KNOBRB-POM-M3-4.5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KNOBRB-POM-M3-4.5.

Supporto tecnico