Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KNOBRW-ST-M4-13
Codice componente
|
---|
KNOBRW-ST-M4-13 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|
46.19 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo rotondo | Sezione di montaggio | Filettatura femmina | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | M4 |
---|---|---|---|---|---|
Profilo rotondo, tipo | Tipo cilindrico | Lavorazione sul lato | Tipo zigrinato | Funzione aggiuntiva | NA |
Materiale corpo principale | Acciaio | Corpo principale, trattamento superficie | NA | Sezione di attacco, materiale | Altro |
Sezione di attacco, trattamento superficie | NA | Corpo principale, D.E. D(Ø) | 13 | Corpo principale, altezza t(mm) | 5.5 |
Unità di vendita | Scatola/confezione |
Si trova sulla pagina di Tappo D (bianco modello rotondo), il codice articolo è il seguente: KNOBRW-ST-M4-13.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KNOBRW-ST-M4-13.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali