Bulloni con alette forgiate a freddo (tipo R)【1-1,300 Pezzi per confezione】

Bulloni con alette forgiate a freddo (tipo R)
  • Sconto volumi elevati
Screw thread
[Type] Whitworth coarse application / function hand tighten
[Material] Steel stainless steel
[Surface treatment] None trivalent chromate bright chromate plating chromate plating nickel plating coating silver, copper, tin plated
[Sales unit] Individual (can be purchased as a single unit) boxes, packs
[Nominal designation of screw thread inch)] 1/4 5/16 3/8 1/2 3/16
[Surface treatment] (details) none trivalent chromate trivalent black trivalent white bright chromate plating chromate plating chromate plating green chromate black chromate nickel plating German / brown plating tin cobalt black paint height (H) 11 13 16 18 23 D 21 27 31 36 48 A 8 10 13 16 20

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CHNHR-ST3W-W1/2
CHNHR-ST3W-W1/4
CHNHR-ST3W-W3/8
CHNHR-ST3W-W5/16
CHNHR-ST-W1/2
CHNHR-ST-W1/4
CHNHR-ST-W3/8
CHNHR-ST-W3/16
CHNHR-ST-W5/16
CHNHR-STCB-W1/2
CHNHR-STCG-W1/2
CHNHR-STGJB-W1/2
CHNHR-STGSC-W1/2
CHNHR-STN-W1/2
CHNHR-STU-W1/2
CHNHR-STU-W1/4
CHNHR-STU-W3/8
CHNHR-STU-W3/16
CHNHR-STU-W5/16
CHNHR-SUS-W1/2
CHNHR-SUS-W1/4
CHNHR-SUS-W3/8
CHNHR-SUS-W3/16
CHNHR-SUS-W5/16
CHNHR-SUSGJB-W1/4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Trattamento superficie Unità di vendita Filettatura nominale (pollici) Trattamento superficie (dettagli) Altezza (H) D A

148.93 €

120 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10[Acciaio] AcciaioCromatura trivalenteScatola/confezione1/2[Cromatura trivalente] Trivalente bianca234820

165.62 €

700 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10[Acciaio] AcciaioCromatura trivalenteScatola/confezione1/4[Cromatura trivalente] Trivalente bianca132710

118.72 €

250 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10[Acciaio] AcciaioCromatura trivalenteScatola/confezione3/8[Cromatura trivalente] Trivalente bianca183616

142.42 €

450 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10[Acciaio] AcciaioCromatura trivalenteScatola/confezione5/16[Cromatura trivalente] Trivalente bianca163113

124.90 €

120 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10[Acciaio] Acciaio[Non fornito] TessutoScatola/confezione1/2[Non fornito] Tessuto234820

125.66 €

700 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10[Acciaio] Acciaio[Non fornito] TessutoScatola/confezione1/4[Non fornito] Tessuto132710

99.42 €

250 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10[Acciaio] Acciaio[Non fornito] TessutoScatola/confezione3/8[Non fornito] Tessuto183616

158.75 €

1,300 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10[Acciaio] Acciaio[Non fornito] TessutoScatola/confezione3/16[Non fornito] Tessuto11218

112.98 €

450 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10[Acciaio] Acciaio[Non fornito] TessutoScatola/confezione5/16[Non fornito] Tessuto163113

97.54 €

120 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni -[Acciaio] AcciaioCromaturaScatola/confezione1/2[Cromatura] Cromatura nera234820

97.54 €

120 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni -[Acciaio] AcciaioCromaturaScatola/confezione1/2[Cromatura] Cromatura verde234820

102.76 €

120 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni -[Acciaio] AcciaioArgento/rame/stagnaturaScatola/confezione1/2Placcatura marrone tedesca234820

94.06 €

120 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 10[Acciaio] AcciaioArgento/rame/stagnaturaScatola/confezione1/2[Stagnatura] Cobalto-stagno234820

106.23 €

120 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 10[Acciaio] AcciaioNichelaturaScatola/confezione1/2[Nichelatura] Nichelatura234820

1.29 €

1 Disponibile 6 giorni -[Acciaio] AcciaioCromatura lucidaQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)1/2Cromatura lucida234820

1.74 €

1 Disponibile 6 giorni -[Acciaio] AcciaioCromatura lucidaQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)1/4Cromatura lucida132710

0.50 €

1 Disponibile 6 giorni -[Acciaio] AcciaioCromatura lucidaQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)3/8Cromatura lucida183616

1.70 €

1 Disponibile 6 giorni -[Acciaio] AcciaioCromatura lucidaQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)3/16Cromatura lucida11218

1.79 €

1 Disponibile 6 giorni -[Acciaio] AcciaioCromatura lucidaQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)5/16Cromatura lucida163113

6.40 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox-Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)1/2-234820

1.40 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox-Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)1/4-132710

3.14 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox-Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)3/8-183616

0.96 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox-Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)3/16-11218

2.04 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox-Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)5/16-163113

199.29 €

250 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inoxArgento/rame/stagnaturaScatola/confezione1/4Placcatura marrone tedesca132710

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Con filettatura Filettatura grossa Whitworth Applicazioni, funzioni Serraggio manuale

Supporto tecnico