Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CHNHHI-STC-M5
Codice componente
|
---|
CHNHHI-STC-M5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura nominale (M) | Materiale | Trattamento superficie | Unità di vendita | Trattamento superficie (dettagli) | Altezza | D | A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.40 € | 700 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 5 | [Acciaio] Acciaio | [Cromatura] Cromatura | Scatola/confezione | [Cromatura] Cromatura | 9.5 | 22.2 | 11 |
Loading...
Con filettatura | Filettatura metrica grossa | Applicazioni, funzioni | Serraggio manuale |
---|
Si trova sulla pagina di Dadi con alette pressati (alti), il codice articolo è il seguente: CHNHHI-STC-M5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CHNHHI-STC-M5.
Configura
Proprietà di base
Materiale
Trattamento superficie
Trattamento superficie (dettagli)
Tipo
Filettatura nominale (M)
Unità di vendita
Altezza
D
A
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CHNHHI-ST3W-M4 |
CHNHHI-ST3W-M5 |
CHNHHI-ST3W-M6 |
CHNHHI-STC-M6 |
CHNHHI-STC-M8 |
CHNHHI-STCB-M4 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Filettatura nominale (M) | Materiale | Trattamento superficie | Unità di vendita | Trattamento superficie (dettagli) | Altezza | D | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.74 € | 700 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 4 | [Acciaio] Acciaio | Cromatura trivalente | Scatola/confezione | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | 9.5 | 22.2 | 11 | ||
62.90 € | 700 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 5 | [Acciaio] Acciaio | Cromatura trivalente | Scatola/confezione | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | 9.5 | 22.2 | 11 | ||
55.71 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 6 | [Acciaio] Acciaio | Cromatura trivalente | Scatola/confezione | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | 10 | 25.4 | 12.8 | ||
51.74 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 6 | [Acciaio] Acciaio | [Cromatura] Cromatura | Scatola/confezione | [Cromatura] Cromatura | 10 | 25.4 | 12.8 | ||
46.42 € | 250 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 8 | [Acciaio] Acciaio | [Cromatura] Cromatura | Scatola/confezione | [Cromatura] Cromatura | 11.5 | 31.8 | 17 | ||
61.33 € | 700 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 4 | [Acciaio] Acciaio | [Cromatura] Cromatura | Scatola/confezione | [Cromatura] Cromatura nera | 9.5 | 22.2 | 11 |