Dado a saldare a T (1A) (con pilota e perno)【150-700 Pezzi per confezione】

Dado a saldare a T (1A) (con pilota e perno)
[Material] Steel screw thread
[Type] Metric coarse
[Sales unit] Boxes/pack
[Nominal designation of screw thread (M)] 4 5 6 8 10
[Surface treatment] None trivalent chromate bright chromate plating chromate plating nickel plating
[Surface treatment] (details) none trivalent chromate trivalent black trivalent white bright chromate plating chromate plating bright chromate nickel plating
[Height (mm)] 4.1 5 6.7 8.8 B dimensions 9 10 12 14 19
[Pitch] 0.7 0.8 1 1.25 1.5 t 1.6 1.8 2.2 2.3 D 6.2 8 9.5 12.7 A 18 21 23 30 dowel (E) 3 3.5

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TBN1A-ST3B-M10
TBN1A-ST3W-M4
TBN1A-ST3W-M5
TBN1A-ST3W-M6
TBN1A-ST3W-M8
TBN1A-ST3W-M10
TBN1A-ST-M4
TBN1A-ST-M5
TBN1A-ST-M6
TBN1A-ST-M8
TBN1A-ST-M10
TBN1A-STC-M4
TBN1A-STC-M5
TBN1A-STC-M6
TBN1A-STC-M8
TBN1A-STC-M10
TBN1A-STCB-M10
TBN1A-STN-M10
TBN1A-STU-M8
TBN1A-STU-M10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Trattamento superficie Trattamento superficie (dettagli) Altezza
(mm)
Dimensione B Passo t D A Tassello (E)

76.17 €

150 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 1010Cromatura trivalente[Cromatura trivalente] Trivalente nera8.8191.52.312.7303.5

113.15 €

700 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 104Cromatura trivalente[Cromatura trivalente] Trivalente bianca4.190.71.66.2183

113.15 €

700 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 105Cromatura trivalente[Cromatura trivalente] Trivalente bianca4.1100.81.66.2183

78.84 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 106Cromatura trivalente[Cromatura trivalente] Trivalente bianca51211.88213

74.76 €

250 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 108Cromatura trivalente[Cromatura trivalente] Trivalente bianca6.7141.252.29.5233.5

81.14 €

150 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1010Cromatura trivalente[Cromatura trivalente] Trivalente bianca8.8191.52.312.7303.5

89.34 €

700 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 104[N/A] Tessuto[N/A] Tessuto4.190.71.66.2183

89.34 €

700 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 105[N/A] Tessuto[N/A] Tessuto4.1100.81.66.2183

59.43 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 106[N/A] Tessuto[N/A] Tessuto51211.88213

58.00 €

250 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 108[N/A] Tessuto[N/A] Tessuto6.7141.252.29.5233.5

61.03 €

150 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1010[N/A] Tessuto[N/A] Tessuto8.8191.52.312.7303.5

83.47 €

700 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni -4Cromatura[Cromatura] Cromatura4.190.71.66.2183

83.47 €

700 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -5Cromatura[Cromatura] Cromatura4.1100.81.66.2183

67.55 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -6Cromatura[Cromatura] Cromatura51211.88213

65.47 €

250 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -8Cromatura[Cromatura] Cromatura6.7141.252.29.5233.5

71.23 €

150 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -10Cromatura[Cromatura] Cromatura8.8191.52.312.7303.5

65.48 €

150 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni -10Cromatura[Cromatura] Cromatura nera8.8191.52.312.7303.5

71.63 €

150 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 1010Nichelatura[Nichelatura] Nichelatura8.8191.52.312.7303.5

65.47 €

250 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -8Cromatura lucidaCromatura lucida6.7141.252.29.5233.5

71.23 €

150 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -10Cromatura lucidaCromatura lucida8.8191.52.312.7303.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Tipi di filettatura vite Filettatura metrica grossa Unità di vendita Scatola/confezione

Supporto tecnico