Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TBN2A-STC-M8 |
TBN2A-STCB-M8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura nominale (M) | Trattamento superficie | Unità di vendita | Trattamento superficie (dettagli) | Altezza (mm) | Dimensione B | Passo | t | D | A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.03 € | 250 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 8 | Cromatura | Scatola/confezione | [Cromatura] Cromatura | 6.7 | 14 | 1.25 | 2.2 | 9.5 | 23 | ||
51.91 € | 250 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | - | 8 | Cromatura | Scatola/confezione | [Cromatura] Cromatura nera | 6.7 | 14 | 1.25 | 2.2 | 9.5 | 23 |
Loading...
Materiale | Acciaio | Tipi di filettatura vite | Filettatura metrica grossa | Tassello (E) | NA |
---|
Configura
Proprietà di base
Trattamento superficie (dettagli)
Tipo
Filettatura nominale (M)
Trattamento superficie
Unità di vendita
Altezza(mm)
Dimensione B
Passo
t
D
A
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali