Rondella con rosetta (uso combinato)

Rondella con rosetta (uso combinato)
  • Sconto volumi elevati
[Type (Usage)] Special
[Shape]
[Type] Rosette washer
[Material] Resin
[Surface treatment] None
[Nominal designation (M)] 5
[Sales unit] Loose (can be purchased individually)
[Material] Resin PA (Nylon)
[Surface treatment] (details) none

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

WRSAS-PA-M5

Codice componente
WRSAS-PA-M5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

1.71 €

1 Disponibile 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (applicazione) Configurazioni speciali Tipo Rondella con rosetta Materiale Resina
Trattamento superficie NA Filettatura nominale (M) 5 Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)
Materiale, resina PA (Nylon) Trattamento superficie (dettagli) NA

Si trova sulla pagina di Rondella con rosetta (uso combinato), il codice articolo è il seguente: WRSAS-PA-M5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WRSAS-PA-M5.

Supporto tecnico