Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
WSPKMK-SUS-M4
Codice componente
|
---|
WSPKMK-SUS-M4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | D.I. d (mm) | Misura nominale vite (M) | Spessore T (mm) | Unità di vendita | Trattamento superficie (Dettaglio) | Diametro esterno (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.17 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Acciaio inox | [Non fornito] N/A | 3.8 | 4 | 1.2 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | [Non fornito] N/A | 11 |
Loading...
Tipo (Applicazione) | Per fluidi | Tipo | Rondella di tenuta |
---|
Si trova sulla pagina di Rondella di tenuta, il codice articolo è il seguente: WSPKMK-SUS-M4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WSPKMK-SUS-M4.
Configura
Proprietà di base
Trattamento superficie
Trattamento superficie (Dettaglio)
Tipo
Materiale
D.I. d(mm)
Misura nominale vite (M)
Spessore T(mm)
Unità di vendita
Diametro esterno(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
WSPKMK-ST-M16 |
WSPKMK-ST-M18 |
WSPKMK-ST-M20 |
WSPKMK-SUS-M42 |
WSPKMK-SUS-M5 |
WSPKMK-SUS-M6 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | D.I. d (mm) | Misura nominale vite (M) | Spessore T (mm) | Unità di vendita | Trattamento superficie (Dettaglio) | Diametro esterno (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.31 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | [Non fornito] Tessuto | 15.8 | 16 | 1.2 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | [Non fornito] Tessuto | 27 | |
1.33 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] Acciaio | [Non fornito] Tessuto | 17.8 | 18 | 1.2 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | [Non fornito] Tessuto | 28 | |
1.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | [Non fornito] Tessuto | 19.8 | 20 | 1.2 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | [Non fornito] Tessuto | 32 | |
16.71 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Acciaio inox | [Non fornito] N/A | 41.7 | 42 | 2 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | [Non fornito] N/A | 65 | |
1.01 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio inox | [Non fornito] N/A | 4.8 | 5 | 1.2 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | [Non fornito] N/A | 12 | |
1.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Acciaio inox | [Non fornito] N/A | 5.8 | 6 | 1.2 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | [Non fornito] N/A | 13 |