Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
WSPKS1MK-ST-M27
Codice componente
|
---|
WSPKS1MK-ST-M27 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | D.I. d (mm) | Misura nominale vite (M) | Spessore T (mm) | Unità di vendita | Trattamento superficie (Dettaglio) | Diametro esterno (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.90 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | [Non fornito] Tessuto | 26.75 | 27 | 1.6 | Scatola/confezione | [Non fornito] Tessuto | 38 |
Loading...
Tipo (Applicazione) | Per fluidi | Tipo | Rondella di tenuta |
---|
Si trova sulla pagina di Rondella di tenuta S1 (salvaspazio), il codice articolo è il seguente: WSPKS1MK-ST-M27.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WSPKS1MK-ST-M27.
Configura
Proprietà di base
Materiale
Trattamento superficie
Trattamento superficie (Dettaglio)
Tipo
D.I. d(mm)
Misura nominale vite (M)
Spessore T(mm)
Unità di vendita
Diametro esterno(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
WSPKS1MK-ST-M16 |
WSPKS1MK-ST-M18 |
WSPKS1MK-ST-M22 |
WSPKS1MK-ST-M30 |
WSPKS1MK-ST-M4 |
WSPKS1MK-ST-M5 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | D.I. d (mm) | Misura nominale vite (M) | Spessore T (mm) | Unità di vendita | Trattamento superficie (Dettaglio) | Diametro esterno (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.12 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | [Non fornito] Tessuto | 15.8 | 16 | 1.2 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | [Non fornito] Tessuto | 22.5 | |
1.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | [Non fornito] Tessuto | 17.8 | 18 | 1.2 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | [Non fornito] Tessuto | 24.5 | |
1.45 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | [Non fornito] Tessuto | 21.75 | 22 | 1.6 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | [Non fornito] Tessuto | 30 | |
1.96 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | [Non fornito] Tessuto | 29.75 | 30 | 1.6 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | [Non fornito] Tessuto | 38 | |
0.70 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | [Non fornito] Tessuto | 3.8 | 4 | 1.2 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | [Non fornito] Tessuto | 9.2 | |
0.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | [Non fornito] Tessuto | 4.8 | 5 | 1.2 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | [Non fornito] Tessuto | 10 |