Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MFNT-SUS-M1.5
Codice componente
|
---|
MFNT-SUS-M1.5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura nominale (M) | Altezza (mm) | D (mm) | A (mm) | B (mm) | H (mm) | T (mm) | W1 (mm) | W2 (mm) | Diametro filettatura (mm) | Diametro fune utilizzato (mm) | peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.93 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1.5 | 15 | 1.5 | 10 | 10 | 7.5 | 9 | 2 | 4.5 | M2 | 1.5 | 3 |
Loading...
Materiale | Acciaio inox | Trattamento superficie | NA |
---|
Si trova sulla pagina di Ferma cavi, il codice articolo è il seguente: MFNT-SUS-M1.5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MFNT-SUS-M1.5.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filettatura nominale (M)
Altezza(mm)
D(mm)
A(mm)
B(mm)
H(mm)
T(mm)
W1(mm)
W2(mm)
Diametro filettatura(mm)
Diametro fune utilizzato(mm)
peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MFNT-SUS-M10 |
MFNT-SUS-M12 |
MFNT-SUS-M14 |
MFNT-SUS-M16 |
MFNT-SUS-M19 |
MFNT-SUS-M2 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Filettatura nominale (M) | Altezza (mm) | D (mm) | A (mm) | B (mm) | H (mm) | T (mm) | W1 (mm) | W2 (mm) | Diametro filettatura (mm) | Diametro fune utilizzato (mm) | peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.75 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 52 | 9 | 43.5 | 34.5 | 23.7 | 33 | 10.5 | 21 | M10 | 10 | 155 | ||
51.63 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 12 | 63 | 10.6 | 50 | 39 | 27.5 | 33 | 12 | 25.6 | M12 | 12 | 235 | ||
66.73 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 14 | 68 | 10.6 | 52 | 45 | 31 | 37 | 13 | 28.6 | M12 | 14 | 285 | ||
429.93 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 16 | 80 | 12.6 | 60 | 48 | 35 | 41 | 17 | 30 | M14 | 16 | 408 | ||
338.98 € | 6 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 19 | 85 | 12.6 | 62 | 53 | 39 | 47 | 20 | 35 | M14 | 19 | 478 | ||
9.88 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 2 | 17 | 2.5 | 14 | 14.5 | 11.5 | 10 | 3 | 6.5 | M3 | 2 | 10 |