Rivetto cieco AS【1,000-2,000 Pezzi per confezione】

Rivetto cieco AS
[Shape] Countersunk Head
[Type] Blind rivet, Main unit
[Materials] Aluminum Mandrel (Core Rod)
[Materials] Steel
[Surface treatment] None, black, bronze, white, trivalent white; Sleeve diameter (mm): 2.4, 3.2, 4, 4.8, 6.4
[Length L (mm)] 5, 6, 6.6, 7.3, 7.9, 8.2, 8.9, 9.2, 9.5, 9.8, 10.5, 11.1, 11.4, 11.9, 12, 12.7, 13.3, 13.6, 14.3, 15, 16.7, 17.3, 17.5, 18, 20.5, 21, 21.3, 24, 24.6, 27, 30, 33, 35
[Sales unit] Individual (Available for Purchase as 1pc) Box and Packaging.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BRCS-AL3W-M2.4-9.2
BRCS-AL3W-M3.2-8.2
BRCS-AL3W-M3.2-21
BRCS-AL3W-M4-7.3
BRCS-AL3W-M4-11.9
BRCS-AL3W-M4.8-11.1
BRCS-AL3W-M4.8-14.3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro manicotto
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Spessore piastra di fissaggio G raccomandato
(mm)

118.95 €

2,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 2.49.23.2~6.4

73.30 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 3.28.23.2~4.8

124.44 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 3.22112.8~16.0

84.89 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 47.31.2~3.2

97.60 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 411.96.4~8.0

115.62 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 4.811.14,8-6.4

113.81 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 4.814.38.0~9.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Trattamento superficie Trivalente bianca Profilo testa Testa svasata Tipo Rivetto cieco
Materiale corpo principale Alluminio Materiale mandrini (mandrino) Acciaio Unità di vendita Scatola/confezione

Supporto tecnico