Rivetto cieco NS【1,000 Pezzi per confezione】

Rivetto cieco NS
Head
· Shape: Round head
· Type: Body of blind rivet
· Materials: Steel bar mandrel
· Material: Steel
· Sales unit: Box/package
· Surface treatment: None, trivalent white
· Sleeve diameter (mm): 2.4, 3.2, 4, 4.8, 6.4
· Length (mm): 4.4, 5.5, 6, 6.6, 7.1, 7.6, 8.2, 8.7, 9, 9.2, 9.8, 10.3, 10.8, 11.4, 11.9, 12.3, 12.4, 12.9, 13.5, 15.5, 15.6, 16.1, 16.7, 18.9, 19.9, 23.3, 26.5, 28.6, 29.7

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BRCS-ST3W-M2.4-8.7
BRCS-ST3W-M3.2-7.6
BRCS-ST3W-M3.2-12.3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro manicotto
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Spessore piastra di fissaggio G raccomandato
(mm)

59.80 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 2.48.73.2~6.4

69.48 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 3.27.61.6~4.8

88.36 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 3.212.36.4~9.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Trattamento superficie Trivalente bianca Profilo testa Testa rotonda Tipo Rivetto cieco
Materiale corpo principale Acciaio Materiale mandrini (mandrino) Acciaio Unità di vendita Scatola/confezione

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico