Tassello ad espansione【30-100 Pezzi per confezione】

Tassello ad espansione
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
3 retention forces. 1. Fixing by engagement within walls, 2. Wide feet prevented from falling out, 3. Left and right springs fix it place by pinching it between walls ■ For all types of gypsum board (9.5 mm, 12.5 mm, 15.0 mm board thicknesses) ■ Can also be used with concrete, wood, stonework and tiles ■ Can also be used with impact driver (when using, mount while checking torque at a low speed).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AB3G-PP-TG8
AB3G-PP-TG10
AB3G-PP-TG12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSM nominale Diametro filettatura
(mm)
Diametro perforazione
(mm)

54.58 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1083.5~4.56

24.32 €

12.16 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

10104.5~58

21.30 €

30 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10125–69.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Bullone di ancoraggio Materiale Polipropilene Trattamento superficie Propilene ad alta densità
Unità di vendita Scatola/confezione

Supporto tecnico