Ancoraggio CT (tipo CT)

Ancoraggio CT (tipo CT)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Type] Anchor bolt
[Material] Steel, stainless steel
[Surface treatment] None, trivalent chromate
[Nominal designation M] 6 8 10 12 16
[Nominal designation W] 1/2 1/4 3/8 5/16 5/8
[Length (mm)] 25 30 40 50 60 70 80
[Screw length (mm)] 10 14 15 20 25
[Surface treatment] (detail) none, trivalent white
[Sales unit] Discrete (can be purchased as single units), boxes/pack
[Drill diameter (mm)] 8.5 10.5 12.5 13 16.5 20.5

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ABCACT-ST3W-M6-25
ABCACT-ST3W-M8-30
ABCACT-ST3W-M10-40
ABCACT-ST3W-M12-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
M nominale Lunghezza
(mm)
Lunghezza filettatura
(mm)
Diametro perforazione
(mm)

1.07 €

0.40 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

625108.5

1.04 €

0.40 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

8301410.5

1.38 €

0.55 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10401513

2.00 €

0.60 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

12502016.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Bullone di ancoraggio Materiale Acciaio Trattamento superficie Cromatura trivalente
Trattamento superficie (dettagli) Trivalente bianca Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Supporto tecnico