Ancoraggio per presa (tipo GA)【15 Pezzi per confezione】

Ancoraggio per presa (tipo GA)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Material] SUS316 Steel, stainless steel
[Surface treatment] None, trivalent chromate, zinc plating

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ABGRAGA-ST3W-M20-80

Codice componente
ABGRAGA-ST3W-M20-80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

64.05 €

38.43 €

15 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Bullone di ancoraggio Materiale Acciaio Trattamento superficie Cromatura trivalente
M nominale 20 Lunghezza(mm) 80 Lunghezza filettatura(mm) 30
Trattamento superficie (dettagli) Trivalente bianca Unità di vendita Scatola/confezione Diametro perforazione(mm) 26

Si trova sulla pagina di Ancoraggio per presa (tipo GA), il codice articolo è il seguente: ABGRAGA-ST3W-M20-80.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ABGRAGA-ST3W-M20-80.

Supporto tecnico