Ancoraggio a inserimento (tipo C)

Ancoraggio a inserimento (tipo C)
  • Sconto volumi elevati
Simple operation entails just driving in the pin, sturdy construction. Also, the user only has to look at the pin to confirm for certain that it has been driven in completely.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RTAC-M16-80-SUS

Codice componente
RTAC-M16-80-SUS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

20.99 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Bullone di ancoraggio Materiale Acciaio inox Trattamento superficie NA
Diametro filettatura (diametro esterno) M16 Lunghezza complessiva(mm) 80 Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Si trova sulla pagina di Ancoraggio a inserimento (tipo C), il codice articolo è il seguente: RTAC-M16-80-SUS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RTAC-M16-80-SUS.

Supporto tecnico