Coppiglia a molla KS-B【1-500 Pezzi per confezione】

Coppiglia a molla KS-B
  • Sconto volumi elevati
A snap pin used by inserting the straight part into the pin hole of a bolt, pipe, etc., to prevent turning and removal.
[Features]
· Commonly referred to as a snap pin, R-pin, or spring cotter pin.
[Applications]
· Ideal for a range of different uses, including vehicles, precision equipment, household electric appliances, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KS-BM8-B-3W
KS-BM10-B-3W
KS-BM10-B-C
KS-BM12-B-3W
KS-BM12-B-C
KS-BM16-B-3W
KS-BM16-B-C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro albero applicabile
(mm)
Unità di vendita Lunghezza L
(mm)
Trattamento superficie

1.71 €

1 Disponibile 6 giorni 108Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)33Trivalente bianca

73.44 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1010Scatola/confezione38Trivalente bianca

66.08 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 13 giorni -10Scatola/confezione38Cromatura

56.39 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1012Scatola/confezione53Trivalente bianca

48.12 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. 13 giorni -12Scatola/confezione53Cromatura

47.87 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1016Scatola/confezione64Trivalente bianca

0.31 €

1 Disponibile 6 giorni -16Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)64Cromatura

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Coppiglia a scatto Materiale Acciaio ad alto tenore di carbonio (JIS-SWRH57~82A o B Equiv.)

Supporto tecnico