Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CSXSLH-STN-M3-10
Codice componente
|
---|
CSXSLH-STN-M3-10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo in dettaglio | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) (mm) | Materiale | Trattamento superficie | Passo (mm) | Profilo aggiuntivo | Con filettatura | Unità di vendita | Applicazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.00 € | 2,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | Testa ultra bassa | 3 | 10 | [Acciaio] Acciaio | [Nichelatura] Nichelatura | 0.5 | Standard | Filettatura metrica grossa | Scatola/confezione | Standard |
Loading...
Profilo foro di montaggio | Foro esalobato | Profilo di base | Standard (profilo rotondo) |
---|
Si trova sulla pagina di Viti a testa bombata / esagono incassato / acciaio, acciaio inox / rivestimento selezionabile / CSXSLH, il codice articolo è il seguente: CSXSLH-STN-M3-10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CSXSLH-STN-M3-10.
Configura
Proprietà di base
Materiale
Trattamento superficie
Tipo
Profilo in dettaglio
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)(mm)
Passo(mm)
Profilo aggiuntivo
Con filettatura
Unità di vendita
Applicazione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CSXSLH-ST3B-M2-5 |
CSXSLH-ST3B-M2-6 |
CSXSLH-ST3B-M2-8 |
CSXSLH-STN-M3-12 |
CSXSLH-STN-M3-16 |
CSXSLH-STN-M3-20 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Profilo in dettaglio | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) (mm) | Materiale | Trattamento superficie | Passo (mm) | Profilo aggiuntivo | Con filettatura | Unità di vendita | Applicazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
329.06 € | 2,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | Testa ultra bassa | 2 | 5 | [Acciaio] Acciaio | [Cromatura trivalente] Trivalente nera | 0.4 | Standard | Filettatura metrica grossa | Scatola/confezione | Standard | ||
329.06 € | 2,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | Testa ultra bassa | 2 | 6 | [Acciaio] Acciaio | [Cromatura trivalente] Trivalente nera | 0.4 | Standard | Filettatura metrica grossa | Scatola/confezione | Standard | ||
349.57 € | 2,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | Testa ultra bassa | 2 | 8 | [Acciaio] Acciaio | [Cromatura trivalente] Trivalente nera | 0.4 | Standard | Filettatura metrica grossa | Scatola/confezione | Standard | ||
73.25 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | Testa ultra bassa | 3 | 12 | [Acciaio] Acciaio | [Nichelatura] Nichelatura | 0.5 | Standard | Filettatura metrica grossa | Scatola/confezione | Standard | ||
78.01 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | Testa ultra bassa | 3 | 16 | [Acciaio] Acciaio | [Nichelatura] Nichelatura | 0.5 | Standard | Filettatura metrica grossa | Scatola/confezione | Standard | ||
54.56 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | Testa ultra bassa | 3 | 20 | [Acciaio] Acciaio | [Nichelatura] Nichelatura | 0.5 | Standard | Filettatura metrica grossa | Scatola/confezione | Standard |