• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Viti a testa bombata / esagono incassato / acciaio, acciaio inox / rivestimento selezionabile / CSXSLH【1-2,000 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Viti a testa bombata / esagono incassato / acciaio, acciaio inox / rivestimento selezionabile / CSXSLH
  • Sconto volumi elevati
[Materials] Steel Stainless steel
[Surface treatment] None, Trivalent chromate, Trivalent black, Trivalent white, Nickel plating, Black paint
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSXSLH-ST3B-M3-10
CSXSLH-ST3W-M3-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSProfilo in dettaglio Misura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)
(mm)
Materiale Trattamento superficie Passo
(mm)
Profilo aggiuntivo Con filettatura Unità di vendita Applicazione

246.59 €

2,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10Testa ultra bassa310[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente nera0.5StandardFilettatura metrica grossaScatola/confezioneStandard

96.03 €

2,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10Testa ultra bassa310[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente bianca0.5StandardFilettatura metrica grossaScatola/confezioneStandard

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo foro di montaggio Foro esalobato Profilo di base Standard (profilo rotondo)

Supporto tecnico