Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CSXSLH-ST3B-M4-12 |
CSXSLH-ST3W-M4-12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo in dettaglio | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) (mm) | Materiale | Trattamento superficie | Passo (mm) | Profilo aggiuntivo | Con filettatura | Unità di vendita | Applicazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
236.63 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | Testa ultra bassa | 4 | 12 | [Acciaio] Acciaio | [Cromatura trivalente] Trivalente nera | 0.7 | Standard | Filettatura metrica grossa | Scatola/confezione | Standard | ||
93.81 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Testa ultra bassa | 4 | 12 | [Acciaio] Acciaio | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | 0.7 | Standard | Filettatura metrica grossa | Scatola/confezione | Standard |
Loading...
Profilo foro di montaggio | Foro esalobato | Profilo di base | Standard (profilo rotondo) |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale
Trattamento superficie
Tipo
Profilo in dettaglio
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)(mm)
Passo(mm)
Profilo aggiuntivo
Con filettatura
Unità di vendita
Applicazione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali