Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CSPPNHNDP3-STC-M6-16
Codice componente
|
---|
CSPPNHNDP3-STC-M6-16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|
24.35 € 12.66 € | 350 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock |
Loading...
Profilo in dettaglio | Testa cilindrica | Misura nominale vite (M) | 6 | Lunghezza L (mm) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio | Trattamento superficie | Cromatura | Profilo foro di montaggio | Testa Phillips |
Passo(mm) | 1 | Profilo punta | Punta piatta | Profilo aggiuntivo | Rondella inclusa |
Tipo filettatura | Filettatura metrica grossa | Profilo di base | Standard (profilo rotondo) | Unità di vendita | Scatola/confezione |
Applicazione | Standard |
Si trova sulla pagina di cilindro P=3 con taglio a croce, il codice articolo è il seguente: CSPPNHNDP3-STC-M6-16.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CSPPNHNDP3-STC-M6-16.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali