Croce Sunlock, incavo sul tappo

Croce Sunlock, incavo sul tappo
  • Sconto volumi elevati
SUNLOCK is an ideal screw that offers strong tapping with small torque. The cross section of the SUNLOCK screw is non-circular with its three vertices shifting spirally. These two shape features enable smooth screwing with little torque. The female thread is formed with plastic processing, so there are no shavings produced from cutting. In addition, there is a loosening effect because the gap between the male screw and the internal screw is eliminated by the spring-back effect after molding. Plastic processing during formation creates strong female threads and high retention.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSPPNH-410-TPT4-20
CSPPNH-410-TPT4-40
CSPPNH-410-TPT4-50
CSPPNH-410-TPT5-30
CSPPNH-410-TPT6-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L o l (mm)

1.68 €

1 Disponibile 6 giorni 10420

0.28 €

1 Disponibile 6 giorni 10440

0.34 €

1 Disponibile 6 giorni 10450

0.34 €

1 Disponibile 6 giorni 10530

0.36 €

1 Disponibile 6 giorni 10612

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa cilindrica Trattamento superficie NA Profilo foro di montaggio Testa Phillips
Profilo punta Punta piatta Con filettatura Maschiatura Profilo di base Standard (profilo rotondo)

Supporto tecnico