Rondella sottile autoforante (Codici componente)

Rondella sottile autoforante
  • Sconto volumi elevati
[Material] Steel SUS410
[Surface treatment] None, trivalent white, trivalent stainless coating, stainless plating, German brown plating, black paint

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CSPRDS-410-D4-13

Codice componente
CSPRDS-410-D4-13
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

0.12 €

1 Disponibile 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa rotonda svasata Filettatura nominale (M) 4 Lunghezza L (mm) 13
Materiale Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.) Trattamento superficie N/A Profilo foro di montaggio Testa Phillips
Profilo punta Altri profili speciali Profili aggiuntivi Standard Tipo di scanalature filettatura Viti autofilettanti
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Applicazione Standard

Si trova sulla pagina di Rondella sottile autoforante, il codice articolo è il seguente: CSPRDS-410-D4-13.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CSPRDS-410-D4-13.

Supporto tecnico