Vite a testa cilindrica autoforante (filettatura fine)【1-1,000 Pezzi per confezione】

Vite a testa cilindrica autoforante (filettatura fine)
  • Sconto volumi elevati
[Nominal designation (M)] 4
[Detailed shape] Pan head
[Mount hole shape] Phillips head
[Basic shape] Standard (round)
[Material] SUS410
[Thread ridge type] Self-drilling
[Tip shape] Other / special
[Shape]
[Additional shapes] Standard
[Usage] Standard
[Length L (mm)] 10 13 16 19 25
[Surface treatment] None, stainless plating, German brown plating, black paint, head coating (matting), head coating (black), black paint, head coating (white)
[Sales unit] Loose (can be purchased individually) box / pack

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSPPNSFS-410-D4-10
CSPPNSFS-410-D4-13
CSPPNSFS-410-D4-16
CSPPNSFS-410-D4-19
CSPPNSFS-410-D4-25
CSPPNSFS-410GJB-D4-10
CSPPNSFS-410GJB-D4-13
CSPPNSFS-410GJB-D4-16
CSPPNSFS-410GJB-D4-19
CSPPNSFS-410GJB-D4-25
CSPPNSFS-410TBS-D4-10
CSPPNSFS-410TBS-D4-13
CSPPNSFS-410TBS-D4-16
CSPPNSFS-410TBS-D4-19
CSPPNSFS-410TBS-D4-25
CSPPNSFS-410THB-D4-10
CSPPNSFS-410THB-D4-13
CSPPNSFS-410THBT-D4-10
CSPPNSFS-410THW-D4-10
CSPPNSFS-410THW-D4-16
CSPPNSFS-410TSM-D4-10
CSPPNSFS-410TSM-D4-13
CSPPNSFS-410TSM-D4-16
CSPPNSFS-410TSM-D4-19
CSPPNSFS-410TSM-D4-25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza L (mm) Trattamento superficie Unità di vendita

1.69 €

1 Disponibile 6 giorni 1010N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.69 €

1 Disponibile 6 giorni 1013N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.71 €

1 Disponibile 6 giorni 1016N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.72 €

1 Disponibile 6 giorni 1019N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.75 €

1 Disponibile 6 giorni 1025N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.23 €

1 Disponibile 6 giorni 1010[Ramatura] Placcatura marrone tedescaQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.71 €

1 Disponibile 6 giorni 1013[Ramatura] Placcatura marrone tedescaQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.72 €

1 Disponibile 6 giorni 1016[Ramatura] Placcatura marrone tedescaQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.74 €

1 Disponibile 6 giorni 1019[Ramatura] Placcatura marrone tedescaQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

0.23 €

1 Disponibile 6 giorni 1025[Ramatura] Placcatura marrone tedescaQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.71 €

1 Disponibile 6 giorni 1010[Vernice nera] Vernice neraQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.71 €

1 Disponibile 6 giorni 1013[Vernice nera] Vernice neraQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.74 €

1 Disponibile 6 giorni 1016[Vernice nera] Vernice neraQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

1.74 €

1 Disponibile 6 giorni 1019[Vernice nera] Vernice neraQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

96.70 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1025[Vernice nera] Vernice neraScatola/confezione

100.56 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 1010[Vernice nera] Vernice testa (nero opaco)Scatola/confezione

104.51 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 1013[Vernice nera] Vernice testa (nero opaco)Scatola/confezione

100.56 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 1010[Vernice nera] Vernice testa (nero)Scatola/confezione

100.56 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 1010[Rivestimento bianco] Vernice testa (bianco)Scatola/confezione

94.30 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1016[Rivestimento bianco] Vernice testa (bianco)Scatola/confezione

111.34 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1010Placcatura in acciaio inoxScatola/confezione

104.09 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 1013Placcatura in acciaio inoxScatola/confezione

95.17 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1016Placcatura in acciaio inoxScatola/confezione

104.33 €

700 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1019Placcatura in acciaio inoxScatola/confezione

94.21 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1025Placcatura in acciaio inoxScatola/confezione

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa cilindrica Filettatura nominale (M) 4 Materiale Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)
Profilo foro di montaggio Testa Phillips Profilo punta Altri profili speciali Profili aggiuntivi Standard
Tipo di scanalature filettatura Viti autofilettanti Profilo di base Standard (profilo rotondo) Applicazione Standard

Supporto tecnico