Vite a testa esagonale con punta bavata【1-1,000 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Vite a testa esagonale con punta bavata
  • Sconto volumi elevati
[Material] Steel SUS410
[Surface treatment] None, trivalent white, bright chromate plating

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HXNTNDFP-410-D5-19
HXNTNDFP-410-D5-25
HXNTNDFP-410-D5-35
HXNTNDFP-410-D6-19
HXNTNDFP-410-D6-25
HXNTNDFP-410-D6-50
HXNTNDFP-410-D6-80
HXNTNDFP-410-D6-90
HXNTNDFP-ST3W-D5-19
HXNTNDFP-ST3W-D5-25
HXNTNDFP-ST3W-D5-30
HXNTNDFP-ST3W-D5-35
HXNTNDFP-ST3W-D5-45
HXNTNDFP-ST3W-D6-19
HXNTNDFP-ST3W-D6-25
HXNTNDFP-ST3W-D6-50
HXNTNDFP-ST3W-D6-55
HXNTNDFP-ST3W-D6-60
HXNTNDFP-ST3W-D6-70
HXNTNDFP-ST3W-D6-80
HXNTNDFP-ST3W-D6-90
HXNTNDFP-ST3W-D6-115
HXNTNDFP-ST3W-D6-135
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Lunghezza L (mm) Materiale Trattamento superficie Unità di vendita Lunghezza filettatura
(mm)

0.26 €

1 Disponibile 6 giorni 10519[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-

0.30 €

1 Disponibile 6 giorni 10525[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-

0.36 €

1 Disponibile 6 giorni 10535[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-

0.48 €

1 Disponibile 6 giorni 10619[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-

141.90 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10625[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)N/AScatola/confezione-

0.86 €

1 Disponibile 6 giorni 10650[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-

93.61 €

150 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10680[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)N/AScatola/confezione60

1.38 €

1 Disponibile 6 giorni 10690[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)60

97.04 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10519[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione-

87.75 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10525[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione-

58.89 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10530[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione-

66.36 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10535[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione-

79.63 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 10545[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione-

74.23 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10619[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione-

84.19 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10625[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione-

85.09 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10650[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione-

59.55 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10655[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione-

67.85 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10660[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione-

74.98 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10670[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione60

59.35 €

150 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10680[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione60

74.65 €

150 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10690[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione60

96.92 €

150 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 106115[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione60

79.79 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 106135[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione60

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Profilo foro di montaggio N/A Profilo punta Punta conica
Profili aggiuntivi Flangia Tipo di scanalature filettatura Viti autofilettanti Profilo di base Esagono
Applicazione Standard

Supporto tecnico