Codice articolo del costruttore: CSPPNTRFLX-410-D4-19
Marca: KN FUJINITTEI
Prezzo: 95.22 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Filettatura nominale (M): 4
Lunghezza L (mm): 19
Materiale: [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)
Trattamento superficie: N/A
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CSPPNTRFLX-410-D4-19
Codice componente
|
---|
CSPPNTRFLX-410-D4-19 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura nominale (M) | Lunghezza L (mm) | Materiale | Trattamento superficie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.22 € | 700 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 4 | 19 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.) | N/A |
Loading...
Profilo in dettaglio | Testa cilindrica | Profilo foro di montaggio | Testa Phillips | Profilo punta | Punta conica |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di scanalature filettatura | Viti autofilettanti | Profilo di base | Standard (profilo rotondo) | Unità di vendita | Scatola/confezione |
Applicazione | Standard |
Si trova sulla pagina di Vite a testa cilindrica Drisk, il codice articolo è il seguente: CSPPNTRFLX-410-D4-19.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CSPPNTRFLX-410-D4-19.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filettatura nominale (M)
Lunghezza L (mm)
Materiale
Trattamento superficie
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CSPPNTRFLX-410-D4-13 |
CSPPNTRFLX-410-D4-16 |
CSPPNTRFLX-410-D4-35 |
CSPPNTRFLX-410-D4-40 |
CSPPNTRFLX-STU-D3.5-13 |
CSPPNTRFLX-STU-D3.5-16 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Filettatura nominale (M) | Lunghezza L (mm) | Materiale | Trattamento superficie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.55 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 4 | 13 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.) | N/A | ||
92.06 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 4 | 16 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.) | N/A | ||
88.83 € | 450 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 4 | 35 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.) | N/A | ||
65.78 € | 350 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 4 | 40 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.) | N/A | ||
55.99 € | 1,500 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 3.5 | 13 | [Acciaio] Acciaio | [Cromatura lucida] Cromatura lucida | ||
55.00 € | 1,300 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | 3.5 | 16 | [Acciaio] Acciaio | [Cromatura lucida] Cromatura lucida |