Vite a testa piatta LR【500 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Vite a testa piatta LR
[Basic shape] Flat head
[Mount hole shape] LR (slot recess)
[Basic shape] Standard (round)
[Material] Steel
[Thread ridge type] Metric coarse
[Tip shape] Flat tip
[Additional shape] Standard
[Sales unit] box / pack
[Thread type] full-thread screw
[Nominal designation (M)] 2 3 4 5
[Length (mm)] 5 6 8 12 16
[Pitch (mm)] 0.4 0.5 0.7 0.8
[Surface treatment] None, trivalent chromate, trivalent black, trivalent white, bright chromate plating, chromate plating, black chromate, nickel plating, chrome plating
[Usage] Standard tamper prevention.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CSLRCSH-ST3B-M5-16

Codice componente
CSLRCSH-ST3B-M5-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

57.47 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Disco Filettatura nominale (M) 5 Lunghezza L (mm) 16
Materiale Acciaio Trattamento superficie Trivalente nera Profilo foro di montaggio LR (incasso linea)
Passo(mm) 0.8 Profilo punta Punta piatta Profili aggiuntivi Standard
Tipo di scanalature filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Scatola/confezione
A vite Filettatura intera

Si trova sulla pagina di Vite a testa piatta LR, il codice articolo è il seguente: CSLRCSH-ST3B-M5-16.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CSLRCSH-ST3B-M5-16.

Supporto tecnico