Ammortizzatori morbidi piccoli serie FA-1210MB / FA-1210MD / FWM-1210MBO

Ammortizzatori morbidi piccoli serie FA-1210MB / FA-1210MD / FWM-1210MBO
Small size hydraulic type soft absorber. Adjustable type allows the user to choose the suitable choose the suitable effect for the collision speed.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FA-B1210MB-C
FA-B1210MB-S
FA-B1210MD-C
FA-B1210MD-S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMassima energia assorbita
(J)
Struttura a orifizi Velocità massima di collisione
(m/s)
Velocità minima di collisione
(m/s)
Lunghezza complessiva
(mm)
Max massa equivalente
(kgf)

112.77 €

1 93 giorni 102.94Orifizio singolo10.38430

110.24 €

1 93 giorni 102.94Orifizio singolo10.37630

112.77 €

1 93 giorni 104.9A più orifizi30.7844

110.24 €

1 93 giorni 104.9A più orifizi30.7764

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale/parti correlate Corpo principale Struttura Regolabile Corsa(mm) 10
Ambiente d'esercizio A base di rame, non utilizzare Massima resistenza(N) 1470 Forza di ritorno asta del pistone (N)(N) 9.8 o inf.
Massimo ciclo operativo(ciclo/min) 60 Quantità massima di energia assorbita al minuto(J/min) 98 Gamma di temperature di esercizio(°C) -5::70

Supporto tecnico