Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FES-1215 |
FES-1220 |
FES-1625 |
FES-2030 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Corsa (mm) | Massima energia assorbita (J) | Massima resistenza (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.00 € | 1 | 10 giorni | 10 | 15 | 45 | 6500 | ||
27.45 € | 1 | 10 giorni | 10 | 20 | 80 | 8500 | ||
31.98 € | 1 | 10 giorni | 10 | 25 | 160 | 9500 | ||
37.41 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 30 | 450 | 27000 |
Loading...
Corpo principale/parti correlate | Corpo principale | Struttura | Tipo fisso | Ambiente d'esercizio | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Velocità massima di collisione(m/s) | 3 o inf. | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -25::60 | Funzione finecorsa | Ad azione singola |
Configura
Proprietà di base
Corsa(mm)
Massima energia assorbita(J)
Massima resistenza(N)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali