Boccole a strisciamento / con collare / ARF

Boccole a strisciamento / con collare / ARF
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
ARF is a product with flange that is fabricated from rod or pipe material of Berry FL3000. Can also receive axial loads and is available with an internal diameter of 3 mm to 50 mm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
R-ARF0406
R-ARF1015
R-ARF1720
R-ARF2225
R-ARF2830
R-ARF3235
R-ARF3540
R-ARF4550
R-ARF5060
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Spessore T
(mm)

2.67 €

1.07 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-4761.5

6.46 €

2.52 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-1014152

14.24 €

1 5 giorni -1723203

20.65 €

1 5 giorni -2228253

28.37 €

1 8 giorni 102834303

46.93 €

24.40 €

1 Stesso giorno

Stock

-3240354

63.42 €

32.98 €

1 Stesso giorno

Stock

-3543404

87.89 €

1 5 giorni 104553504

114.40 €

57.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-5060605

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con flangia Gruppo resina Tetrafluoroetilene denaturato (PTFE) Ambiente Standard / Termoresistenza / In olio / In acqua / In acqua di mare / In sostanze chimiche
Max. gamma di valori PV ammessi(N/mm2•m/s) 0,3-1.0 Max. valore PV ammesso(N/mm²·m/s) 1 Lunghezza specificabile Tipo singolo
Innesti albero di montaggio h6 Per foro di montaggio M7 Condizione di lubrificazione Senza lubrificazione
Gamma di temperature di esercizio(°C) NA::260

Supporto tecnico