Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
26101-32-[1-50/1] |
26101-38-[1-50/1] |
26101-50-[1-50/1] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro nominale (mm) | Diametro esterno (Ø) | Raggio di curvatura ammesso (mm) | Diametro nominale (Pollici) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 giorni | 32 | 45 | 425 | 1 1/4 | 1 ~ 50 | ||
1 | 11 giorni | 38 | 51 | 500 | 1 1/2 | 1 ~ 50 | ||
1 | 11 giorni | 50 | 65 | 800 | 2 | 1 ~ 50 |
Loading...
Fluido applicabile/Uso | Acqua | Uso servizio taglio | Disponibile | Proprietà | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla pressione |
---|---|---|---|---|---|
Materiale tubo flessibile | PVC flessibile ・Rigido+Fibra di rinforzo | Raccordi in metallo per montaggio | NA | Colore | Grigio |
Pressione ammessa (Temperatura ambiente)(MPa) | 1.00 | Gamma di temperature di esercizio, aspirazione(°C) | -10 – 50 | Gamma di temperature di esercizio, scarico(°C) | -10 – 50 |
Configura
Proprietà di base
Diametro nominale (mm)
Diametro esterno(Ø)
Raggio di curvatura ammesso(mm)
Diametro nominale (Pollici)
Length(m)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali