Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AL-DC15 |
AL-DC20 |
AL-DC25 |
AL-DC32 |
AL-DC40 |
AL-DC65 |
AL-DC80 |
AL-DC100 |
BC-DC15 |
BC-DC20 |
BC-DC25 |
BC-DC32 |
BC-DC40 |
BC-DC50 |
BC-DC65 |
BC-DC80 |
BC-DC100 |
SUS-DC15 |
SUS-DC20 |
SUS-DC32 |
SUS-DC50 |
SUS-DC65 |
SUS-DC80 |
SUS-DC100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale corpo principale | Diametro nominale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.74 € | 1 | 7 giorni | 10 | Alluminio | 1/2B(15A) | ||
15.74 € | 1 | 9 giorni | 10 | Alluminio | 3/4B(20A) | ||
16.29 € | 1 | 9 giorni | 10 | Alluminio | 1B(25A) | ||
20.87 € | 1 | 9 giorni | 10 | Alluminio | 1 1/4B(32A) | ||
21.33 € | 1 | 9 giorni | 10 | Alluminio | 1 1/2B(40A) | ||
29.77 € | 1 | 9 giorni | 10 | Alluminio | 2 1/2B(65A) | ||
35.05 € | 1 | 9 giorni | 10 | Alluminio | 3B(80A) | ||
52.58 € | 1 | 9 giorni | 10 | Alluminio | 4B(100A) | ||
29.04 € | 1 | 7 giorni | 10 | Bronzo | 1/2B(15A) | ||
29.04 € | 1 | 9 giorni | 10 | Bronzo | 3/4B(20A) | ||
37.13 € | 1 | 9 giorni | 10 | Bronzo | 1B(25A) | ||
43.81 € | 1 | 9 giorni | 10 | Bronzo | 1 1/4B(32A) | ||
49.39 € | 1 | 9 giorni | 10 | Bronzo | 1 1/2B(40A) | ||
61.34 € | 1 | 9 giorni | 10 | Bronzo | 2B(50A) | ||
79.66 € | 1 | 9 giorni | 10 | Bronzo | 2 1/2B(65A) | ||
90.01 € | 1 | 9 giorni | 10 | Bronzo | 3B(80A) | ||
127.06 € | 1 | 9 giorni | 10 | Bronzo | 4B(100A) | ||
49.39 € | 1 | 7 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4408 Equiv.) | 1/2B(15A) | ||
49.39 € | 1 | 5 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4408 Equiv.) | 3/4B(20A) | ||
64.52 € | 1 | 11 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4408 Equiv.) | 1 1/4B(32A) | ||
96.39 € | 1 | 5 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4408 Equiv.) | 2B(50A) | ||
91.75 € | 1 | 11 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4408 Equiv.) | 2 1/2B(65A) | ||
110.60 € | 1 | 11 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4408 Equiv.) | 3B(80A) | ||
136.44 € | 1 | 11 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4408 Equiv.) | 4B(100A) |
Loading...
Tipo | Standard | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard / Apparecchiature per la lavorazione di alimenti・Bevande |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo principale
Diametro nominale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali