Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FA-RS1-10S-10-40 |
FA-RS1-10S-15-60 |
FA-RS1-10S-20-60 |
FA-RS1-10S-25-60 |
FA-RS1-15S-25-60 |
FA-RS1-15S-32-65 |
FA-RS1-15S-40-65 |
FA-RS1-20S-40-70 |
FA-RS1-20S-50-70 |
FA-RS1-25S-50-80 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma di diametri esterni nominali | Diametro nominale | Lunghezza L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.01 € | 1 | 11 giorni | 10 | 1.0S–2.0S | 1SX3/8B(10A) | 40 | ||
65.16 € | 1 | 11 giorni | 10 | 1.0S–2.0S | 1SX1/2B(15A) | 60 | ||
46.30 € | 1 | 11 giorni | 10 | 1.0S–2.0S | 1SX3/4B(20A) | 60 | ||
49.72 € | 1 | 11 giorni | 10 | 1.0S–2.0S | 1SX1B(25A) | 60 | ||
49.72 € | 1 | 11 giorni | 10 | 1.0S–2.0S | 1.5SX1B(25A) | 60 | ||
50.59 € | 1 | 11 giorni | 10 | 1.0S–2.0S | 1.5SX1 1/4B(32A) | 65 | ||
57.44 € | 1 | 11 giorni | 10 | 1.0S–2.0S | 1.5SX1 1/2B(40A) | 65 | ||
77.16 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1.0S–2.0S | 2SX1 1/2B(40A) | 70 | ||
90.02 € | 1 | 11 giorni | 10 | 1.0S–2.0S | 2SX2B(50A) | 70 | ||
85.69 € | 1 | 11 giorni | 10 | 2.5S–4.5S | 2.5SX2B(50A) | 80 |
Loading...
Tipo | Attacco | Profilo raccordo | Dritto | Tipo di attacco 1 (lato sinistro o diametro grande) | Vite per tubi |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di attacco 2 (lato destro o diametro piccolo) | Virola | Materiale raccordo | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Diam., centrale | Riduzione/Concentricità |
Configura
Proprietà di base
Gamma di diametri esterni nominali
Diametro nominale
Lunghezza L(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali