Valvola a sfera in ottone per usi generici 10K, con filettatura conica maschio x filettatura conica femmina (maniglia a T)

Valvola a sfera in ottone per usi generici 10K, con filettatura conica maschio x filettatura conica femmina (maniglia a T)
  • Sconto volumi elevati
[Tipo di alloggiamento] Diritto, [Materiali dell'alloggiamento principale] Ottone, [Fluidi utilizzati] Acqua, [Temperatura di esercizio (°C)] -20 a 100°C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S6-15A
S6-20A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni

34.50 €

1 Disponibile 8 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)

37.96 €

1 10 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo Ottone Liquido applicabile Acqua
Pressione nominale 10K Valvola a sfera Alesaggio standard Lato mandata, tipo di collegamento R
Lato di controllo, tipo di attacco Rc Profilo leva Maniglia a T Rivestimento corpo NA
Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::100 Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico

Supporto tecnico